Contacteur connecté : contrôlez à distance vos appareils électriques de forte puissance

Maison connectée

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il assure le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques de la maison. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Chauffe-eau, convecteur, pompe de piscine, prise pour véhicule électrique, etc., avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo pilotez à distance tous types d’appareils électriques de la maison connectée devient un jeu d’enfant. C'est aussi un moyen très simple d'agir sur ses consommations d'énergie en programmant ses appareils énergivores pendant les heures creuses par exemple ou en mettant en place des plannings de fonctionnement selon les besoins et les tarifs de votre fournisseur d'énergie.

homme smartphone rue contacteur dwn 700x700

Comment connecter mon installation et piloter mes appareils ?

Vous pouvez démarrer votre installation domotique par l’ajout d’un Module Control dans votre tableau électrique afin de connecter l'installation. Il fait office de passerelle. Ensuite, vous pouvez remplacer votre contacteur traditionnel par le contacteur connecté Drivia with Netatmo (même place dans le tableau, même façon de le câbler) et contrôler vos équipements, etc. La gestion de votre sytème domotique est simple et intuitif !

maison piscine nuit eclairage 700x700

Une meilleure expérience de la maison connectée

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo s'intègre à toutes les installations électriques existantes, aussi bien en maison qu'en appartement, en neuf comme en rénovation. Avec lui vous allez pouvoir assurer la gestion domotique de vos appareils électriques jusqu'à 4800W de puissance. Il est donc idéal pour contrôler votre chauffe-eau, la pompe de votre piscine ou la recharge de votre véhicule électrique (jusqu'à 16A). 

homme smartphone sdb badges 700x700

Un produit adapté à vos habitudes de vie et à votre contrat

Que votre logement soit neuf ou ancien, le contacteur connecté Drivia with Netatmo s’adapte à toutes les installations électriques existantes et vous permet de contrôler toutes les charges électriques y compris en Heures Pleines / Heures Creuses. 

Silencieux (< 10dB), il remplace aisément votre contacteur traditionnel et son disjoncteur associé : le contacteur Drivia with Netatmo est auto-protégé !

mains smartphone app hc conso 700x700

Home + Control et contacteur connecté : le duo inséparable

L’application Home + Control permet de contrôler à distance tous vos appareils domotiques.

Depuis l'interface de contrôle Home + Control vous pourrez ainsi :

  • contrôler le mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de l’appareil commandé
  • mesurer et suivre votre consommation en kWh et en €.

Grâce à la fonction HP/HC, le contacteur connecté vous permet de piloter depuis Home + Control votre ballon d’eau chaude manuellement en ON/OFF ou en automatique. Vous pouvez planifier l’allumage et l’extinction du contacteur dans Home + Control selon les horaires que vous aurez définis mais aussi reprendre la main quand vos amis arrivent pour le week-end en passant le fonctionnement en marche forcée. 

arrosage eclairage 700x700

Un seul contacteur pour plusieurs usages

Prise de recharge pour voiture électrique, arrosage automatique, pompe de piscine ou d’aquarium, etc. avec le contacteur connecté vous pouvez contrôler vos objets connectés installés aussi bien à l'intérieur qu’à l’extérieur de votre maison.
Une seule règle : un contacteur connecté par circuit. Associé à un assistant vocal compatible, dites par exemple « OK Google, met en route l’arrosage automatique. » et le contacteur s’exécute.

smartphone appli home control planning 700x700

Exemple d’usage : planifier la recharge de votre véhicule électrique

En fonction de vos contraintes et pour profiter des meilleurs tarifs de votre fournisseur d’énergie, vous pouvez planifier le fonctionnement de votre recharge de véhicule électrique dans l’App Home + Control.

Vous pouvez à tout moment modifier ce planning.

Découvrez aussi les prises connectées, les interrupteurs connectés Legrand ainsi que les thermostats (Smarther, thermostat intelligent Netatmo) pour gérer et piloter votre chauffage et l'ensemble des produits de la Maison Connectée.

Questions fréquentes

Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat".   Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plus
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer le...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique, notamment avec : le "Coup de pouce véhicules particuliers électriques" (anciennement bonus écologique) la prime au rétrofit électrique le leasing social...
En savoir plus
Il est nécessaire d'activer le Bluetooth pour l'installation mais aussi pour : Configurer le produit. Couper l’alarme depuis l’application. Lancer le test sonore depuis l’application.Si le Bluetooth est désactivé, vous recevrez quand même une notification en cas de détection de...
En savoir plus
Il est fortement recommandé, en construction neuve ou en rénovation importante, d’utiliser des conducteurs électriques rigides de section appropriée à l’usage défini (prises, éclairages, plaques de cuisson, etc.).
Ce type de conducteurs est mieux adapté à l’utilisation...
En savoir plus
Pour alimenter un moteur de portail (ou une porte de garage), prévoir un circuit spécialisé dans le tableau électrique et installer un disjoncteur 10 A. vérifier la puissance du moteur : un disjoncteur 10 A est souvent adapté (protection surcharge/court-circuit) tirer une ligne...
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus
Toutes les données sont communiqués au cloud Legrand de manière cryptée.
En savoir plus
Une fois la mise en service terminée, le Smarther fonctionne comme un thermostat standard. Il affiche la température mesurée et l'état du système (par une icône et une barre rouge/bleue), et permet de définir manuellement une température de consigne. Une fonction Boost permet par...
En savoir plus